Collier de serrage de ventilation MV-P
Collier pour ventilation MV-P 355 M8/M10 Code article : 2048139
Collier de serrage de ventilation galvanisé sans insonorisation pour une productivité accrue dans les applications de conduit spiralé
- Connexion filetée - M: M8, M10
- Charge maximale - F: 1200 N
- Composition du matériau: DD11 - DIN EN 10111
Sélectionner les options
Diamètre nominal du tuyau
- 80 mm
- 100 mm
- 125 mm
- 150 mm
- 160 mm
- 180 mm
- 200 mm
- 224 mm
- 250 mm
- 280 mm
- 300 mm
- 315 mm
- 355 mm
- 400 mm
- 450 mm
- 500 mm
- 630 mm
- 800 mm
- 1000 mm
Connexion filetée - M
- M8, M10
Taille du pack
- 10 Pièce
- 15 Pièce
- 20 Pièce
- 25 Pièce
Quantité
Kits
Total Pièces
10
Prix net escompté
CHF 135.30
CHF 13.53
/
1 Pièce



