MAINTENANT DISPONIBLEHeavy-Duty est sans fil ! La nouvelle génération sur batterie est là.Découvrez maintenant

Collier de ventilation MV-PI

Collier pour ventilation MV-PI 125 M8/M1 Code article : 2048120

Collier de serrage de ventilation galvanisé avec insonorisation pour une productivité accrue dans les applications de conduit spiralé

  • Connexion filetée - M: M8, M10
  • Charge maximale - F: 700 N
  • Agréments: Classe d’incendie B2

Les clients ont également recherché ventilation ou léger.

Sélectionner les options

Connexion filetée - M
  • M8, M10
  • Sans filetage
Diamètre nominal du tuyau
  • 80 mm
  • 100 mm
  • 125 mm
  • 140 mm
  • 150 mm
  • 160 mm
  • 180 mm
  • 200 mm
  • 224 mm
  • 250 mm
  • 280 mm
  • 300 mm
  • 315 mm
  • 355 mm
  • 400 mm
  • 450 mm
  • 500 mm
  • 560 mm
  • 600 mm
  • 630 mm
  • 710 mm
  • 800 mm
  • 900 mm
  • 1000 mm
  • 1120 mm
  • 1250 mm
Taille du pack
  • 6 Pièce
  • 8 Pièce
  • 10 Pièce
  • 15 Pièce
  • 20 Pièce
  • 25 Pièce
Options
Quantité
Kits
Total Pièces
25
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Connectez-vous pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net escompté
CHF 123.75
CHF 4.95
/
1 Pièce