Mastic silicone coupe-feu CFS-S SIL
Mastic coupe-feu silicone CFS-S SIL CW Code article : 2004306
Mastic à base de silicone : pour une absorption maximale des mouvements dans les applications de joints et de passages de tuyauteries résistants au feu
- Plage des températures de pose: 5 - 40 °C
- Temps de durcissement approx.: 2 mm/3 jours
- Peut être peint: Non
Ultimate
Les clients ont également recherché silicone ou mastic.
Sélectionner les options
Couleur
- Blanc
- Gris
Emballage
- Cartouche 310 ml
- Cartouche 600 ml
Taille du pack
- 1 Pièce
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Prix net escompté
CHF 22.63
CHF 22.63
/
1 Pièce




