Cadres de transit CFS-T SSF
Encadrement CFS-T SSF-8x5 MSP Code article : 2263753

Cadres de transit pour la pose de modules coupe-feu servant à assurer l'étanchéité des passages de câbles/tuyauteries – avec bride pour le soudage ou le boulonnage aux cloisons et tabliers en acier
- Plage des températures de stockage et de transport: 5 - 25 °C
- Plage de résistance thermique: -40 - 50 °C
- Plage des températures de pose: -20 - 50 °C
Standard
Sélectionner les options
Matériaux support
- Acier
Taille du pack
- 1 Pièce
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Prix net escompté
CHF 1'352.00
CHF 1'352.00
/
1 Pièce