MAINTENANT DISPONIBLEHeavy-Duty est sans fil ! La nouvelle génération sur batterie est là.Découvrez maintenant

Cadres de transit CFS-T SS

Encadrement CFS-T SS-6x4 S/S Code article : 2146082

Cadres de transit pour modules coupe-feu. Permettent de sceller les passages de câbles/tuyaux; peuvent être soudés aux cloisons et ponts métalliques

  • Diamètre de câble - Plage: 3 - 99 mm
  • Plage des températures de stockage et de transport: 5 - 25 °C
  • Plage de résistance thermique: -40 - 50 °C

Sélectionner les options

Diamètre de câble - Plage
  • 3 - 99 mm
Matériaux support
  • Acier
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
CHF 879.91
CHF 879.91
/
1 Pièce