Cadres de transit CFS-T SS
Encadrement CFS-T SS-4x4 S/S Code article : 2146072
Cadres de transit pour modules coupe-feu. Permettent de sceller les passages de câbles/tuyaux; peuvent être soudés aux cloisons et ponts métalliques
- Diamètre de câble - Plage: 3 - 99 mm
- Plage des températures de stockage et de transport: 5 - 25 °C
- Plage de résistance thermique: -40 - 50 °C
Sélectionner les options
Diamètre de câble - Plage
- 3 - 99 mm
Matériaux support
- Acier
Taille du pack
- 1 Pièce
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Prix net escompté
CHF 801.59
CHF 801.59
/
1 Pièce






