Manchons CFS-T SL
Manchon CFS-T SL 150 S/S Code article : 2044667
Manchons pour l'installation de bouchons assurant l'étanchéité des passages de câbles/tuyauteries : pour une utilisation avec les bouchons d’étanchéité CFS-T RR et CFS-T
- Plage des températures de stockage et de transport: 5 - 25 °C
- Plage de résistance thermique: -40 - 50 °C
- Plage des températures de pose: 50 - -20 °C
Les clients ont également recherché module coupe-feu, cadre coupe-feu, passe câble coupe-feu, boite coupe-feu ou boite étanche coupe-feu.
Sélectionner les options
Matériaux support
- Béton, Acier
Diamètre
- 50 mm
- 70 mm
- 100 mm
- 125 mm
- 150 mm
- 200 mm
Taille du pack
- 1 Pièce
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Prix net escompté
CHF 364.00
CHF 364.00
/
1 Pièce