Modules de remplissage CFS-T FB EX
Module de remplissage CFS-T FB EX 12x10/ Code article : 2042708

Modules de remplissage pour le colmatage des espaces inutilisés dans des cadres de transit dans des atmosphères potentiellement explosives
- Dimensions (LxlxH): 60 x 120 x 10 mm
- Plage des températures de stockage et de transport: 5 - 25 °C
- Plage de résistance thermique: -40 - 75 °C
Les clients ont également recherché module, cadre, passe câble, boite ou boite étanche.
Sélectionner les options
Hauteur de ring
- 5 mm
- 10 mm
- 15 mm
- 20 mm
- 30 mm
Matériaux support
- Béton, Acier
Taille du pack
- 16 Pièce
- 18 Pièce
- 24 Pièce
- 36 Pièce
- 54 Pièce
- 96 Pièce
Quantité
Kits
Total Pièces
18
Prix net escompté
CHF 387.90
CHF 21.55
/
1 Pièce