Cadres de transit CFS-T SSR/R30
Encadrement CFS-T SSR/R30-6x3 MSP Code article : 2014992
Cadres de transit avec des bords arrondis à 30 degrés pour les modules d'installation prévus pour obstruer les passages de câbles/tuyaux – peuvent être soudés aux cloisons et ponts métalliques soumis à de fortes contraintes
- Dimensions (LxlxH): 60 x 400 x 238 mm
- Nombre de colonnes de cadre: 3
- Nombre de rangées du cadre: 1
Les clients ont également recherché module coupe-feu, cadre coupe-feu, passe câble coupe-feu, boite coupe-feu ou boite étanche coupe-feu.
Sélectionner les options
Taille de cadre
- 4
- 6
- 8
Nombre de colonnes de cadre
- 1
- 2
- 3
Matériaux support
- Acier
Taille du pack
- 1 Pièce
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Prix net escompté
CHF 519.11
CHF 519.11
/
1 Pièce