MAINTENANT DISPONIBLEHeavy-Duty est sans fil ! La nouvelle génération sur batterie est là.Découvrez maintenant

Bouchons d'étanchéité CEM CFS-T RR

Bouchon d'étanchéité CFS-T RR-154 EMC S/ Code article : 2014919

Bouchon d'étanchéité à compatibilité électromagnétique. Pour les modules d'installation visant à sceller plusieurs câbles/tuyaux dans les passages ronds

  • Plage des températures de stockage et de transport: 5 - 25 °C
  • Plage de résistance thermique: -40 - 50 °C
  • Plage des températures de pose: -20 - -20 °C

Les clients ont également recherché module, cadre, passe câble, boite ou boite étanche.

Sélectionner les options

Matériaux support
  • Béton, Acier
Diamètre
  • 50 mm
  • 70 mm
  • 90 mm
  • 100 mm
  • 103 mm
  • 125 mm
  • 150 mm
  • 154 mm
  • 200 mm
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
CHF 528.40
CHF 528.40
/
1 Pièce