Bouchons d'étanchéité CEM CFS-T RR
Bouchon d'étanchéité CFS-T RR-100 EMC GS Code article : 2014910
Bouchon d'étanchéité à compatibilité électromagnétique. Pour les modules d'installation visant à sceller plusieurs câbles/tuyaux dans les passages ronds
- Plage des températures de stockage et de transport: 5 - 25 °C
- Plage de résistance thermique: -40 - 50 °C
- Plage des températures de pose: -20 - -20 °C
Les clients ont également recherché module, cadre, passe câble, boite ou boite étanche.
Sélectionner les options
Matériaux support
- Béton, Acier
Diamètre
- 50 mm
- 70 mm
- 90 mm
- 100 mm
- 103 mm
- 125 mm
- 150 mm
- 154 mm
- 200 mm
Taille du pack
- 1 Pièce
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Prix net escompté
CHF 234.60
CHF 234.60
/
1 Pièce






