Bouchons d'étanchéité CFS-T RR
Bouchon d'étanchéité CFS-T RR-150 GS Code article : 2014898
Bouchon d'étanchéité pour les modules d'installation visant à sceller plusieurs câbles/tuyaux dans les passages ronds
- Agréments: DIBt, ETA, UL
- Plage des températures de stockage et de transport: 5 - 25 °C
- Plage de résistance thermique: -40 - 50 °C
Les clients ont également recherché module, cadre, passe câble, boite ou boite étanche.
Sélectionner les options
Matériaux support
- Béton, Acier
Diamètre
- 50 mm
- 70 mm
- 90 mm
- 100 mm
- 103 mm
- 125 mm
- 150 mm
- 154 mm
- 200 mm
Épaisseur du matériau d'étanchéité
- 30 mm
- 40 mm
- 60 mm
- 80 mm
- 90 mm
- 120 mm
Taille du pack
- 1 Pièce
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Prix net escompté
CHF 142.60
CHF 142.60
/
1 Pièce








