Modules de remplissage à CFS-T FB EMC
Module de remplissage CFS-T FB EMC 30/0R Code article : 2014879

Module de remplissage à compatibilité électromagnétique. Pour l'obturation des espaces non utilisés dans les cadres de transit lorsque les conditions exigent une forte étanchéité à l'eau et au gaz et une haute résistance au feu
- Dimensions (LxlxH): 60 x 30 x 30 mm
- Plage des températures de stockage et de transport: 5 - 25 °C
- Plage de résistance thermique: -40 - 50 °C
Les clients ont également recherché module, cadre, passe câble, boite ou boite étanche.
Sélectionner les options
Hauteur de ring
- 5 mm
- 10 mm
- 15 mm
- 20 mm
- 30 mm
Matériaux support
- Béton, Acier
Taille du pack
- 16 Pièce
CHF 43.86 /1 PièceMeilleur prix - 18 Pièce
- 24 Pièce
CHF 49.73 /1 Pièce - 36 Pièce
- 54 Pièce
- 96 Pièce
Quantité
Kits
Total Pièces
16
Prix net escompté
CHF 701.76
CHF 43.86
/
1 Pièce