MAINTENANT DISPONIBLEHeavy-Duty est sans fil ! La nouvelle génération sur batterie est là.Découvrez maintenant

Module de colmatage CFS-T FB

Module de remplissage CFS-T FB 30/0R30 Code article : 2014867

Modules de colmatage pour l'obstruction des espaces inutilisés au sein de cadres métalliques lorsque les conditions exigent une forte étanchéité à l'eau et au gaz et une haute résistance au feu

  • Dimensions (LxlxH): 60 x 30 x 30 mm
  • Agréments: UL
  • Plage des températures de stockage et de transport: 5 - 25 °C

Les clients ont également recherché module, cadre, passe câble, boite ou boite étanche.

Sélectionner les options

Hauteur de ring
  • 5 mm
  • 10 mm
  • 15 mm
  • 20 mm
  • 30 mm
  • 40 mm
  • 60 mm
Matériaux support
  • Béton, Acier
Taille du pack
  • 4 Pièce
  • 9 Pièce
  • 16 Pièce

    CHF 21.55 /1 Pièce
  • 18 Pièce
  • 24 Pièce

    CHF 5.80 /1 Pièce
    Meilleur prix
  • 36 Pièce
  • 54 Pièce
  • 96 Pièce
Options
Quantité
Kits
Total Pièces
16
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Connectez-vous pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net escompté
CHF 344.80
CHF 21.55
/
1 Pièce