MAINTENANT DISPONIBLEHeavy-Duty est sans fil ! La nouvelle génération sur batterie est là.Découvrez maintenant

Connecteur pour panneaux en bois HTC-P2P

Elément d'assemblage p. bois HTC-P2P 60m Code article : 2482729

Système de connecteurs en bois pour aligner et fixer les panneaux CLT en bois lamellé-croisé dans la construction en bois massif

  • Matériau, corrosion: Acier au carbone, zingué
  • Configuration de la tête: Tête hexagonale
  • Agréments / rapports de test: DIBt, ETA

Les clients ont également recherché Connecteur bois.

Sélectionner les options

Taille de la cheville
  • 60 mm
  • 90 mm
Pour utilisation avec
  • Adaptateur M12 SW19 décalé, SIW 22T-A, SIW 6AT-22
Taille du pack
  • 14 Pièce
  • 21 Pièce
Options
Quantité
Kits
Total Pièces
21
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Connectez-vous pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net escompté
CHF 496.23
CHF 23.63
/
1 Pièce

P2P

Fixez et alignez vos panneaux CLT en une fois

Grâce à notre connecteur de panneau à panneau, la fixation devos panneaux n’a jamais été plus rapide et plus simple. Grace à une simple coupe dans le processus de préfabrication, le connecteur P2P peut simplifilier les projets les plus complexes, en offrant des valeurs de chargement supérieures, un démontage facile et une productivité accrue. Essayez notre système approuvé par l’ATE !

 Arbeiter auf einer Baustelle beim Ausrichten eines CLT-Deckenpaneels

Réduisez les coûts d'alignement élevés de vos panneaux

Les méthodes traditionnelles de fixation entre panneaux impliquent généralement un long processus long d'alignement, au cours duquel panneaux CLT sont déplacés dans une position approximative, puis alignés avec précision à l’aide d’un élévateur à poutre Ce processus est simplifié grâce au système P2P. Une plus grande tolérance au niveau du système, combinée à une installation utilisant notre outil SIW et un adaptateur, permet au connecteur d'aligner et de fixer simultanément.

Arbeiter auf einer Baustelle beim Setzen eines P2P-Verbinders mit Außenvierkant-Schlagschrauber und SIW-Adapter.

Aucun clou nécessaire, fixez vos panneaux à l'aide de notre système simple

Contrairement aux méthodes traditionnelles de connexion des panneaux, notre système ne nécessite qu'une boulonneuse à choc et l'adaptateur approprié. C’est si simple que n’importe qui peut l'exécuter, assurant ainsi que votre conception est correctement réalisée sur le chantier. Vous avez fait une erreur? Il vous suffit de désassembler le connecteur!

 zwei Arbeiter auf der Baustelle mit CLT-Deckenpaneel

Les 5 principaux avantages de la connexion P2P

  1. Fixation et alignement en une seule étape rapide et facile: Profitez d’une productivité inégalée sur votre chantier. Jusqu’à 80% de temps gagné par rapport aux méthodes traditionnelles grâce à notre méthode d’installation utilisant l’adaptateur et la boulonneuse à choc.
  2. Démontage rapide: Si des travaux de reprise ou de démontage sont nécessaires, ils peuvent être effectués rapidement et sans difficulté!
  3. Tranquillité d'esprit sur le chantier: Notre système est si simple que tout le monde peut le faire aucune main-d’oeuvre expérimentée n’est nécessaire. Veillez à ce que votre conception soit mise en œuvre correctement sur le chantier.
  4. Conception en toute confinance: les valeurs de charge les plus élevées signifent que vous pouvez installer le P2P en toute confiance pour la traction et le cisaillement. La conception avec nos outils logiciels structurels Ingtools (lien) est simplifiée.
  5. Adapté à diverses conditions: Nous avons tout prévu! De la durabilité à la résistance sismique, nous mettons à votre disposition une documentation technique complète pour garantir une intégration fluide et efficace au sein de votre projet.

 

Comment intégrer le P2P dans vos flux de travail?




Cela pourrait etre intéressant pour vous aussi

SIW-Adapter liegen auf CLT-Element

Adaptateur SIW

L'un des composants clés d'un système P2P est l'adaptateur SIW. Il se connecte à une boulonneuse à choc, facilitant ainsi une fixation rapide et simplifiée.

 Hilti Schlagschrauber SIW 6AT-22 mit SIW-Adapter

SIW 6AT-22

Notre recommandation pour l'application P2P est la boulonneuse à choc à couple intermédiaire SIW 6AT-22, intégrée dans le système Nuron.

Hilti Holzverbinder

Autres connecteurs pour bois

Nous proposons également des solutions pour des coques préfabriquées et des connexions pour bois de charpente à l’aide de vis.

Worker installs a wooden beam.

Notre gamme de vis pour bois

Pour toutes vos applications dans le domaine du bois, consultez notre sélection de vis structurelles.