Connecteur bois HCW
Kit HCW/HST4 (400) Code article : 2472231
Système de connecteurs bois plus rapide et plus efficace pour l'assemblage de structures en bois préfabriquées
- Matériau, corrosion: Acier au carbone, zingué
- Configuration de la tête: Filetage interne
- Logiciel PROFIS: Oui
Les clients ont également recherché connecteur bois, assemblage bois, construction bois sur béton, construction bois sur bois ou HCW.
Sélectionner les options
- 37 mm
- 1 Pièce
- 20 Pièce

Connecteur de bois HCW
Le connecteur innovant dans la construction de structures en bois
Le connecteur de bois HCW (pour Hilti Coupler Wood) Hilti est la solution idéale lorsque vous souhaitez fixer du bois sur du béton ou assembler du bois avec du bois. Ces connecteurs conviennent parfaitement à l’implantation de constructions préfabriquées en bois, aussi bien dans la construction de maisons individuelles que pour des immeubles à plusieurs étages ou la construction d’objets. Apprenez plus sur les avantages des connecteurs HCW Hilti et découvrez comment vous pouvez ainsi optimiser vos procédures de travail sur le chantier.
Connecteur de bois HCW en action

Jusqu’à présent, le seuil d'alignement ou de montage et la fixation d’équerre étaient déterminants lors de la fixation d’éléments en bois préfabriqués sur du béton. Les deux méthodes permettent de garantir un positionnement correct et le nivellement sur la dalle de fondation.
Avec le connecteur bois HCW, vous atteignez ces deux objectifs avec beaucoup moins d'efforts. A partir de votre préparation du travail, vous placez le point de fixation sur le chantier sans erreurs grâce aux systèmes de mesure numériques et vous accélérez ainsi l’assemblage de votre structure en bois. Finis les désagréments courants causés par les imprécisions d’ajustement entre le gros œuvre en béton et la structure en bois.
Le positionnement précis des connecteurs bois HCW permet de reprendre les efforts de traction et de cisaillement exactement aux endroits auxquels vous les avez dimensionnés. Vous profitez alors d’une utilisation optimale des matériaux.

Bien que les connecteurs bois HCW aient été conçus pour des assemblages bois-béton, bien d’autres applications sont envisageables. Des assemblages bois-bois sont également homologués conformément à l’ETA.
Le connecteur bois HCW est utilisé avec le boulon de suspension HSW à partir du premier étage. Il peut être utilisé sur de nouvelles constructions, en cas d’ajouts ultérieurs d'étages ou dans des bâtiments existants.
Des détails conceptuels dans les éléments en bois facilitent le positionnement et le nivellement. L’emploi de connecteurs bois HCW dans les éléments de plafond permet par ailleurs d’aligner les éléments muraux.

Vos 5 avantages avec les connecteurs bois HCW
- Calculs statiques simples et rapides grâce à deux variantes de fixation et aux dispositifs d’aide au dimensionnement
- Précision maximale grâce à la préfabrication par CN et aux systèmes de mesure numériques. Les travaux de reprise ne sont plus nécessaires
- Accélération considérable du mesurage et du montage de la dalle de sol
- Coordination simplifiée du chantier grâce au découplage du mesurage et du montage
- Durée de montage réduite, vous gagnez jusqu’à 30 % de temps de travail
Conseil: Exploiter tout le potentiel d’économies du connecteur HCW, des fondations aux combles. Le connecteur HCW ne devient pleinement efficace que lorsque tout le bâtiment a été muni de connecteurs.
Comment intégrer le connecteur bois HCW à mes méthodes de travail?

Calcul statique
- Fixations bénéficiant de l’agrément ETA
- Valeurs de charge disponibles dans le manuel technique
- Logiciel de dimensionnement disponible
- Le connecteur HCW reprend les efforts directement là où ils ont été dimensionnés

Préparation du travail et fabrication des éléments
- Planification précise des connecteurs par tous les éditeurs de logiciels de CAO courants (SEMA, Dietrich's, HSBCAD et cadwork)
- Réglage du connecteur bois HCW dans la foulée de l’usinage
- Les connecteurs HCW peuvent être intégrés à toutes les étapes de travail précédentes sans surcroît de travail

Mesurage sur le chantier
- Exportation des points de mesure numériques à partir du modèle de bâtiment
- Implantation numérique grâce à la station totale Hilti sur le chantier par une seule personne
- Effectif d’équipe réduit grâce à une méthode de travail numérique continue
- La préparation de la dalle de sol est indépendante de la date de montage

Préparation de la dalle de sol
- Localisation du perçage à l’aide du gabarit de perçage
- Perçage du point de fixation et mise en place de la cheville en vue du positionnement
- Nivellement à l’aide de l’écrou supplémentaire sur la cheville

Montage d’éléments
- Installation précise, simple et rapide sur le chantier
- Positionnement correct et nivellement immédiat de chaque élément mural
- Gain de temps et réduction des coûts du fait d’une baisse du nombre de reprises
- Sécurité au travail accrue grâce à des connecteurs intégrés

La famille HCW
Nos connecteurs de bois HCW sont des connecteurs de raccordement en acier galvanisé. La gamme HCW est adaptée aux contraintes de cisaillement et de traction tout en positionnant et en nivelant les éléments en bois. Les connecteurs invisibles permettent une préfabrication maximale avec des systèmes muraux fermés. Ils conviennent à la pose rapide et efficace des éléments préfabriqués en bois. Les connecteurs sont utilisés entre deux éléments en bois ainsi que pour assembler un élément en bois avec un élément en béton (par ex. une dalle) (voir figure à droite).
Les connecteurs HCW sont disponibles en quatre versions: HCW, HCW-L, HCW-S et HCW-UP.

HCW: Connecteurs de bois pour charges transversales
Le connecteur de bois HCW permet de transmettre les charges transversales (au cisaillement) et de traction de l’élément en bois au support d’ancrage. Il dispose d’une homologation ATE.

HCW-L: Connecteurs de bois pour charges de traction
Avec le HCW-L, seules les forces de traction peuvent être introduites dans le fond d'ancrage (réalisées par des trous oblongs dans la traverse et le clouage de la tôle perforée au montant en bois). Le HCW-L dispose d’une homologation ATE.

HCW-S: Connecteurs de bois avec transmission des charges au cisaillement
Le HCW-S a été conçu pour l’orientation et le nivellement. Seules les charges au cisaillement sont transmises, sans exigences sismiques. Le HCW-S dispose d’une homologation ATE.

HCW-UP : Connecteur bois pour le positionnement sur dalle haute dans les structures préfabriquées
Le HCW-UP est utilisé en combinaison avec la vis à double filetage HSW. Il permet de maintenir temporairement en place les éléments en bois préfabriqués au niveau du plancher supérieur lors de l’assemblage sur site. Ce composant ne dispose pas d´ETA, n’assure aucune fonction de reprise de charge, ni de nivellement. Il est destiné exclusivement à des fins de positionnement non structurel dans les constructions bois préfabriquées.










