Goujons filetés X-CR M8 P8
Goujon fileté X-CR M8-22-42 P8 Code article : 255910

Goujon fileté en acier inoxydable pour une utilisation sur le béton avec des cloueuses à poudre (rondelle de 8 mm)
- Matériaux support: Béton (souple), Béton (dur)
- Protection contre la corrosion: Acier inoxydable A4(316) ou équivalent
- Conditions environnementales: Milieu intérieur sec, Environnements intérieurs avec condensation temporaire, Applications extérieures temporaires, Environnement extérieur, rural ou urbain avec faible pollution, Milieu extérieur avec concentration en polluants modérés, Zones côtières, Milieu extérieur avec forte pollution industrielle
Premium
Les clients ont également recherché Fixation caillebotis, Caillebotis inox, cloueuse, goujon ou clou corrosion.
Sélectionner les options
Dimensions du filetage
- M8
Longueur de filetage
- 14 mm
- 22 mm
Taille du pack
- 100 Pièce
Quantité
Kits
Total Pièces
100
Prix net escompté
CHF 795.11
CHF 7.95
/
1 Pièce



