Goujons filetés F-BT-MR
Goujon fileté F-BT-MR M10x50 (10) Code article : 2293869 #2293869






Goujons filetés en acier inoxydable pour utilisation avec Hilti Stud Fusion
- Matériaux support: Acier au carbone
- Épaisseur minimale du matériau support (acier): 10 mm
- Protection contre la corrosion: Acier inoxydable A5
Ultimate
Sélectionner les options
Dimensions du filetage
- M6
- M8
- M10
- M12
Longueur de filetage
- 25 mm
- 50 mm
Taille du pack
- 100 Pièce
CHF 6.99 /1 Pièce - 200 Pièce
- 400 Pièce
- 600 Pièce
CHF 6.99 /1 PièceMeilleur prix - 1000 Pièce
- 1500 Pièce
Quantité
Kits
Total Pièces
600
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise
Prix net escompté
CHF 4'194.00
CHF 6.99
/
1 Pièce
Données techniques
Matériaux support
Acier au carbone
Épaisseur minimale du matériau support (acier)
10 mm
Protection contre la corrosion
Acier inoxydable A5
Conditions environnementales
Milieu extérieur avec forte pollution industrielle
Matériau
Acier inoxydable A5
Diamètre de filetage
10 mm
Type de pointe
Pointe arrondie
Catégorie de produit
Ultimate
Documents
pdf Fiche de données F-BT pour raccordements électriques, anglais [ 2.3 MB ]
pdf F-BT – Manuel technique – Édition internationale - FR, anglais [ 9.5 MB ]
pdf Fusion de goujons sans fil (CSF) : Catalogue d'examen visuel F-BT - OTR/5724148/03, 2025-05-02, y compris meulage, anglais [ 1.3 MB ]
pdf Fusion de goujons sans fil (CSF) : Catalogue d'examen visuel F-BT - OTR 5724148/02, 2022-11-14 , anglais, arabe, français, allemand, indonésien, italien, coréen, espagnol, thaï, turc, vietnamien [ 3.6 MB ]
pdf WPS F-BT-MR (EU-2) Version 01, 07/2025, anglais [ 318.4 KB ]
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Hilti Stud Fusion est une nouvelle technologie de soudage révolutionnaire qui vous aide à éviter les coûts élevés, la disponibilité limitée et l’incohérence du soudage traditionnel
- Résistance à la corrosion de classe III – goujons filetés soudés en acier inoxydable de haute performance
- Peu ou pas de retouches nécessaires au dos de l'acier revêtu : la protection anti-corrosion reste intacte
- Système portable sans fil : plus besoin de longs câbles électriques
- Productivité optimale : idéal pour la fixation directe sur l'acier revêtu ou non revêtu
Applications
- Fixation sur acier dans des environnements pollués/corrosifs (jusqu’à C5) pour charges de traction plus élevées ou matériaux supports plus minces. Convient uniquement à Hilti Stud Fusion
- Fixation d'acier dans les installations pétrolières et gazières offshore - supports de chemins de câbles/échelles, supports de tuyaux non critiques, supports multidisciplinaires et fixations d'équipements divers
- Fixation d'acier dans les installations pétrolières et gazières onshore - supports de chemins de câbles/échelles, supports de tuyaux non critiques, supports multidisciplinaires et fixations d'équipements divers
- Construction navale – alignement des blocs, fixation des faux-plafonds, planchers surélevés, grilles d'inspection et regards, séparateurs d'eau pulvérisée ; fixation de meubles et d’équipements intérieurs et extérieurs (lampes, interrupteurs, boîtiers de dérivation etc.) support pour les services d’électricité, de tuyauterie et de ventilation
Produits recommandés
Outils de surfaçage pour une préparation régulière et sans étincelle de la surface, y compris le retrait de peinture (si nécessaire) avant la fusion des goujons filetés
Outils de surfaçage pour une préparation régulière et sans étincelle de la surface, y compris le retrait de peinture (si nécessaire) avant la fusion des goujons filetés
Unité de base d’alimentation électrique compacte et facilement portable pour soudage par fusion de goujons filetés F-BT sur acier
Outils de surfaçage pour une préparation régulière et sans étincelle de la surface, y compris le retrait de peinture (si nécessaire) avant la fusion des goujons filetés


