Goujons filetés F-BT-MR SN avec rondelle d'étanchéité
Goujon fileté F-BT-MR M8x25 SN (4) Code article : 2293865
Goujons filetés en acier inoxydable pour utilisation avec Hilti Stud Fusion, comprenant une rondelle d'étanchéité et un écrou à bride de sécurité
- Matériaux support: Acier au carbone
- Épaisseur minimale du matériau support (acier): 4 mm
- Protection contre la corrosion: Acier inoxydable A5
Ultimate
Sélectionner les options
Dimensions du filetage
- M6
- M8
- M10
- M12
Longueur de filetage
- 25 mm
- 50 mm
Taille du pack
- 100 Pièce
- 200 Pièce
Quantité
Kits
Total Pièces
200
Prix net escompté
CHF 1'818.00
CHF 9.09
/
1 Pièce








