MAINTENANT DISPONIBLEHeavy-Duty est sans fil ! La nouvelle génération sur batterie est là.Découvrez maintenant

Goujons filetés F-BT-MR SN avec rondelle d'étanchéité

Goujon fileté F-BT-MR M10x25 SN (10) Code article : 2293861

Goujons filetés en acier inoxydable pour utilisation avec Hilti Stud Fusion, comprenant une rondelle d'étanchéité et un écrou à bride de sécurité

  • Matériaux support: Acier au carbone
  • Épaisseur minimale du matériau support (acier): 10 mm
  • Protection contre la corrosion: Acier inoxydable A5
Ultimate

Sélectionner les options

Dimensions du filetage
  • M6
  • M8
  • M10
  • M12
Longueur de filetage
  • 25 mm
  • 50 mm
Taille du pack
  • 100 Pièce
  • 200 Pièce
Options
Quantité
Kits
Total Pièces
200
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Connectez-vous pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net escompté
CHF 1'996.00
CHF 9.98
/
1 Pièce