Goujons filetés X-BT-ER acier inoxydable
Conn. électrique X-BT-ER M6/3 SN 8 Code article : 2252195

Goujon fileté pour connecteurs électriques en acier dans des environnements hautement corrosifs
- Matériaux support: Acier, Acier inoxydable, Fonte
- Épaisseur minimale du matériau support (acier): 8 mm
- Protection contre la corrosion: Protection contre la corrosion équivalente à A4(316)
Ultimate
Les clients ont également recherché mise à la terre, fixation acier, cloueuse, goujon ou clou corrosion.
Sélectionner les options
Dimensions du filetage
- M6
- M8
- M10
Longueur de filetage
- 20 mm
- 24 mm
Taille du pack
- 100 Pièce
Quantité
Kits
Total Pièces
100
Prix net escompté
CHF 1'262.00
CHF 12.62
/
1 Pièce



