Connecteur de cisaillement HCC-K
Connecteur HCC-K 10-180 Code article : 47914
Connecteur composite pour fers d'armature
- Matériau, corrosion: Acier au carbone
- Plage des diamètres de fers: 10 - 10 mm
- Diamètre de la mèche: 14 mm
Les clients ont également recherché connecteur, béton ou renforcement.
Sélectionner les options
Composition du matériau
- B500B DIN 488
Taille de la cheville
- 10 mm
- 12 mm
- 14 mm
- 16 mm
Diamètre de la mèche
- 14 mm
- 16 mm
- 18 mm
- 20 mm
Longueur de la cheville
- 180 mm
- 230 mm
- 290 mm
- 360 mm
Taille du pack
- 25 Pièce
- 50 Pièce
- 100 Pièce
Quantité
Kits
Total Pièces
100
Prix net escompté
CHF 568.00
CHF 5.68
/
1 Pièce





