Tige d'ancrage HZA-R
Tirant d'ancrage HZA-R M16/50 Code article : 47912
Tirant d'ancrage (acier inoxydable et fers d'armature)
- Matériau, corrosion: Acier Inoxydable, A4
- Diamètre de la mèche: 20 mm
- Logiciel PROFIS: Oui
Sélectionner les options
Composition du matériau
- BSt 500
Taille de la cheville
- M12
- M16
- M20
- M24
Diamètre de la mèche
- 16 mm
- 20 mm
- 25 mm
- 32 mm
Longueur de la cheville
- 970 mm
- 1120 mm
- 1180 mm
- 1330 mm
- 1471 mm
- 1475 mm
- 1621 mm
- 1625 mm
Configuration de la tête
- Fileté extérieurement
Taille du pack
- 4 Pièce
- 8 Pièce
Quantité
Kits
Total Pièces
8
Prix net escompté
CHF 632.88
CHF 79.11
/
1 Pièce


