Cheville à anneau d'échafaudage GRS
Piton d'échafaudage GRS 12/190 Code article : 56421
Ancrage de retenue d'échafaudage avec œillet pour la fixation d'échafaudages plus légers au béton
- Configuration de la tête: Cheville à anneau
- Agréments / rapports de test: Sans objet
- Matériau, corrosion: Acier au carbone, zingué
Les clients ont également recherché Cheville ou échaffaudage.
Sélectionner les options
Taille de la cheville
- 12 mm
Longueur de la cheville
- 90 mm
- 120 mm
- 160 mm
- 190 mm
- 230 mm
- 350 mm
Taille du pack
- 25 Pièce
Quantité
Kits
Total Pièces
25
Prix net escompté
CHF 145.25
CHF 5.81
/
1 Pièce