Vis autoperceuses pour panneaux sandwich S-CD 65 C
Vis panneaux sandwich S-CD65C 5,5x298 Code article : 414289

Vis pour panneau sandwich (acier au carbone à revêtement duplex) avec rondelle de 19 mm et filetage de maintien pour les structures de base en acier d'épaisseur élevée (jusqu'à 15 mm)
- Taille de la rondelle: 19 mm
- Matériaux support: Acier au carbone
- Conditions environnementales: Milieu intérieur sec, Environnements intérieurs avec condensation temporaire, Environnement extérieur, rural ou urbain avec faible pollution
Les clients ont également recherché vis métal, panneaux sandwich, inox, vis ou autoperceuse.
Sélectionner les options
Plage des capacités de perçage DC
- 3.5 - 15 mm
Plage des épaisseurs de la fixation MF
- 58 - 68 mm
- 68 - 88 mm
- 78 - 108 mm
- 98 - 128 mm
- 128 - 158 mm
- 138 - 188 mm
- 178 - 228 mm
- 208 - 258 mm
Longueur
- 108 mm
- 128 mm
- 148 mm
- 168 mm
- 198 mm
- 228 mm
- 268 mm
- 298 mm
Taille du pack
- 100 Pièce
Quantité
Kits
Total Pièces
100
Prix net escompté
CHF 496.86
CHF 4.97
/
1 Pièce



