Vis autoperceuses pour métal S-MD 05 Z
Vis autoperceuse S-MD05Z 5,5x102 Code article : 414179

Vis autoperceuse (acier au carbone zingué) sans rondelle pour fixations de métal sur métal d’épaisseur élevée (jusqu'à 15 mm)
- Matériaux support: Acier au carbone
- Conditions environnementales: Milieu intérieur sec
- Diamètre de la vis d: 5.5 mm
Les clients ont également recherché vis métal.
Sélectionner les options
Plage des capacités de perçage DC
- 4.6 - 15 mm
Plage des épaisseurs de la fixation MF
- 4.6 - 43 mm
- 4.6 - 80 mm
Longueur
- 65 mm
- 102 mm
Taille du pack
- 100 Pièce
Quantité
Kits
Total Pièces
100
Prix net escompté
CHF 111.10
CHF 1.11
/
1 Pièce



