Vis autoperceuses pour métal S-MD 53Z
Vis autoperceuse S-MD53Z 5,5x19 Code article : 413440

Vis autoperceuse (acier au carbone zingué) avec rondelle de 16 mm pour fixations de métal sur métal d’épaisseur moyenne (jusqu'à 6 mm)
- Taille de la rondelle: 16 mm
- Matériaux support: Acier au carbone
- Conditions environnementales: Milieu intérieur sec
Premium
Les clients ont également recherché vis, vis metal, autoperceuse, fixation acier ou bardage.
Sélectionner les options
Plage des capacités de perçage DC
- 2.1 - 4.5 mm
- 2.6 - 6 mm
Plage des épaisseurs de la fixation MF
- 2.6 - 4 mm
- 2.1 - 6 mm
- 2.6 - 10 mm
- 2.6 - 17 mm
- 2.1 - 20 mm
- 2.6 - 23 mm
- 2.6 - 35 mm
Longueur
- 19 mm
- 25 mm
- 32 mm
- 38 mm
- 50 mm
Taille du pack
- 250 Pièce
- 500 Pièce
Quantité
Kits
Total Pièces
500
Prix net escompté
CHF 191.55
CHF 0.38
/
1 Pièce



