Vis autoperceuses pour métal S-MD 03 S
Vis autoperceuse S-MD03S 6,3x32 Code article : 413414

Vis autoperceuse (acier inoxydable A2) sans rondelle pour les fixations de métal sur métal d'épaisseur moyenne à élevée (jusqu'à 6 mm)
- Matériaux support: Acier au carbone, Aluminium
- Conditions environnementales: Milieu intérieur sec, Environnements intérieurs avec condensation temporaire, Environnement extérieur, rural ou urbain avec faible pollution, Milieu extérieur avec concentration en polluants modérés
- Diamètre de la vis d: 6.3 mm
Premium
Les clients ont également recherché vis, inox, vissage ou charpente.
Sélectionner les options
Plage des capacités de perçage DC
- 2.6 - 6 mm
Plage des épaisseurs de la fixation MF
- 0.5 - 10 mm
- 0.5 - 17 mm
- 0.5 - 35 mm
- 0.5 - 48 mm
Longueur
- 25 mm
- 32 mm
- 50 mm
- 63 mm
Taille du pack
- 100 Pièce
- 250 Pièce
CHF 101.00 /100 PièceMeilleur prix - 500 Pièce
CHF 110.30 /100 Pièce
Quantité
Kits
Total Pièces
500
Prix net escompté
CHF 551.50
CHF 1.10
/
1 Pièce



