Vis autoperceuses pour panneaux sandwich S-CD 73 S
Vis panneaux sandwich S-CD73S 5,5x286 Code article : 413378

Vis pour panneau sandwich (acier inoxydable A2) avec rondelle de 22 mm et filetage de maintien pour les structures de base en acier fines (jusqu'à 5.5 mm)
- Taille de la rondelle: 22 mm
- Matériaux support: Acier au carbone
- Conditions environnementales: Milieu intérieur sec, Environnements intérieurs avec condensation temporaire, Environnement extérieur, rural ou urbain avec faible pollution, Milieu extérieur avec concentration en polluants modérés
Premium
Sélectionner les options
Plage des capacités de perçage DC
- 2 - 6 mm
Plage des épaisseurs de la fixation MF
- 38 - 48 mm
- 48 - 58 mm
- 58 - 68 mm
- 68 - 88 mm
- 78 - 108 mm
- 98 - 128 mm
- 114 - 144 mm
- 128 - 158 mm
- 138 - 188 mm
- 156 - 206 mm
- 178 - 228 mm
- 208 - 258 mm
Longueur
- 76 mm
- 86 mm
- 96 mm
- 116 mm
- 136 mm
- 156 mm
- 172 mm
- 186 mm
- 216 mm
- 234 mm
- 256 mm
- 286 mm
Taille du pack
- 100 Pièce
Quantité
Kits
Total Pièces
100
Prix net escompté
CHF 475.20
CHF 4.75
/
1 Pièce



