MAINTENANT DISPONIBLEHeavy-Duty est sans fil ! La nouvelle génération sur batterie est là.Découvrez maintenant

Vis autoperceuses pour panneaux sandwich S-CD 63 S

Vis panneaux sandwich S-CD63S 5,5x286 Code article : 413358

Vis pour panneau sandwich (acier inoxydable A2) avec rondelle de 19 mm et filetage de maintien pour les structures de base en acier fines (jusqu'à 6 mm)

  • Taille de la rondelle: 19 mm
  • Matériaux support: Acier au carbone
  • Conditions environnementales: Milieu intérieur sec, Environnements intérieurs avec condensation temporaire, Environnement extérieur, rural ou urbain avec faible pollution, Milieu extérieur avec concentration en polluants modérés
Premium

Les clients ont également recherché vis métal, panneaux sandwich, inox, acier ou bardage.

Sélectionner les options

Plage des capacités de perçage DC
  • 2 - 6 mm
Plage des épaisseurs de la fixation MF
  • 38 - 48 mm
  • 48 - 58 mm
  • 58 - 68 mm
  • 68 - 88 mm
  • 78 - 108 mm
  • 98 - 128 mm
  • 114 - 144 mm
  • 128 - 158 mm
  • 138 - 188 mm
  • 156 - 206 mm
  • 178 - 228 mm
  • 208 - 258 mm
Longueur
  • 76 mm
  • 86 mm
  • 96 mm
  • 116 mm
  • 136 mm
  • 156 mm
  • 172 mm
  • 186 mm
  • 216 mm
  • 234 mm
  • 256 mm
  • 286 mm
Taille du pack
  • 100 Pièce
Options
Quantité
Kits
Total Pièces
100
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Connectez-vous pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net escompté
CHF 466.40
CHF 4.66
/
1 Pièce