MAINTENANT DISPONIBLEHeavy-Duty est sans fil ! La nouvelle génération sur batterie est là.Découvrez maintenant

Vis auto-taraudeuses S-MP 64 S

Vis autotaraudeuse S-MP64S 6,3x250 Code article : 403185

Vis autoperceuse (en acier inoxydable A2) avec rondelle de 19 mm pour fixation de tôles d’acier/aluminium sur acier très épais

  • Taille de la rondelle: 19 mm
  • Matériaux support: Acier au carbone
  • Conditions environnementales: Milieu intérieur sec, Environnements intérieurs avec condensation temporaire, Environnement extérieur, rural ou urbain avec faible pollution, Milieu extérieur avec concentration en polluants modérés
Premium

Sélectionner les options

Plage des épaisseurs de la fixation MF
  • 1.9 - 9 mm
  • 1.9 - 12 mm
  • 1.9 - 19 mm
  • 1.9 - 25 mm
  • 1.9 - 37 mm
  • 1.9 - 50 mm
  • 12 - 62 mm
  • 25 - 75 mm
  • 37 - 87 mm
  • 62 - 112 mm
  • 87 - 138 mm
  • 112 - 162 mm
  • 137 - 187 mm
  • 162 - 212 mm
  • 187 - 237 mm
Longueur
  • 22 mm
  • 25 mm
  • 32 mm
  • 38 mm
  • 50 mm
  • 63 mm
  • 75 mm
  • 88 mm
  • 100 mm
  • 125 mm
  • 150 mm
  • 175 mm
  • 200 mm
  • 225 mm
  • 250 mm
Taille du pack
  • 100 Pièce
  • 250 Pièce
  • 500 Pièce
Options
Quantité
Kits
Total Pièces
100
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Connectez-vous pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net escompté
CHF 463.31
CHF 4.63
/
1 Pièce