Vis pour ossature métallique à pointe aiguë S-DS 05 B
Vis plâtre S-DS05B 3,9x11 Code article : 388457
Vis pour ossature métallique intérieure (phosphatée) pour la fixation de poteaux sur rails
- Application 01: Fixation de poteaux métalliques sur rails métalliques (épaisseur max. combinée 1 mm)
- Type de tête de vis: Tête panoramique
- Advantage 01: Conçu pour une productivité élevée avec pratiquement aucun déchet – homologation CE et conformité à EN 14566 testée en termes de qualité et de consistance
Standard
Les clients ont également recherché vis, vis placo, cloison, p25 ou placo.
Sélectionner les options
Longueur
- 11 mm
Diamètre de la vis d
- 3.9 mm
Taille du pack
- 1000 Pièce
Quantité
Kits
Total Pièces
1000
Prix net escompté
CHF 31.80
CHF 0.03
/
1 Pièce





