Vis auto-taraudeuses S-MP 53 Z
Vis autotaraudeuse S-MP53Z 6,5x19 Code article : 375288

Vis autoperceuse (acier au carbone zingué) avec rondelle de 16 mm pour fixation sur des ossatures en bois ou en acier/aluminium fine
- Taille de la rondelle: 16 mm
- Matériaux support: Bois, Acier au carbone, Aluminium
- Conditions environnementales: Milieu intérieur sec
Les clients ont également recherché vis inox, bois, Pattes équerres, autoperçeuse ou équerres.
Sélectionner les options
Plage des épaisseurs de la fixation MF
- 1.2 - 8 mm
- 1.2 - 14 mm
- 1.2 - 21 mm
- 1.2 - 27 mm
- 1.2 - 39 mm
- 1.2 - 52 mm
- 1.2 - 89 mm
Longueur
- 19 mm
- 25 mm
- 32 mm
- 38 mm
- 50 mm
- 63 mm
- 100 mm
Taille du pack
- 100 Pièce
- 250 Pièce
- 500 Pièce
Quantité
Kits
Total Pièces
500
Prix net escompté
CHF 141.00
CHF 0.28
/
1 Pièce