MAINTENANT DISPONIBLEHeavy-Duty est sans fil ! La nouvelle génération sur batterie est là.Découvrez maintenant

Vis à ailettes autoperceuses S-WD 15 C

Vis à oreilles S-WD15C 5,5x65 Code article : 287079

Une vis à bois à ailettes pour usage extérieur (enduit) pour la fixation du bois sur des structures en acier hautement sollicitées

  • Matériaux support: Métal
  • Conditions environnementales: Milieu intérieur sec, Environnements intérieurs avec condensation temporaire, Environnement extérieur, rural ou urbain avec faible pollution
  • Diamètre de la vis d: 5.5 mm
Standard

Les clients ont également recherché vis bois, vis à ailettes, ossature métallique, structure acier ou bois.

Sélectionner les options

Plage des capacités de perçage DC
  • 4.6 - 10 mm
Plage des épaisseurs de la fixation MF
  • 10 - 30 mm
  • 10 - 55 mm
  • 10 - 85 mm
Longueur
  • 65 mm
  • 85 mm
  • 119 mm
Taille du pack
  • 100 Pièce
Options
Quantité
Kits
Total Pièces
100
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Connectez-vous pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net escompté
CHF 56.31
CHF 0.56
/
1 Pièce