Vis auto-taraudeuses S-MP 63 S
Vis autotaraudeuse S-MP63S 6,5x38 Code article : 285220

Vis autoperceuse (en acier inoxydable A2) avec rondelle de 19 mm pour fixation métal sur métal ou bois de faible épaisseur
- Taille de la rondelle: 19 mm
- Matériaux support: Bois, Acier au carbone, Aluminium
- Conditions environnementales: Milieu intérieur sec, Environnements intérieurs avec condensation temporaire, Environnement extérieur, rural ou urbain avec faible pollution, Milieu extérieur avec concentration en polluants modérés
Premium
Les clients ont également recherché vis inox, support bois, Pattes équerres, autoperçeuse ou équerres.
Sélectionner les options
Plage des épaisseurs de la fixation MF
- 1.2 - 8 mm
- 1.2 - 14 mm
- 1.2 - 21 mm
- 1.2 - 27 mm
- 1.2 - 39 mm
- 1.2 - 52 mm
- 1.2 - 64 mm
- 1.2 - 77 mm
- 1.2 - 89 mm
- 1.2 - 114 mm
- 1.2 - 139 mm
- 1.2 - 164 mm
Longueur
- 19 mm
- 25 mm
- 32 mm
- 38 mm
- 50 mm
- 63 mm
- 75 mm
- 88 mm
- 100 mm
- 125 mm
- 150 mm
- 175 mm
Taille du pack
- 100 Pièce
- 250 Pièce
- 500 Pièce
Quantité
Kits
Total Pièces
250
Prix net escompté
CHF 208.65
CHF 0.83
/
1 Pièce



