Vis auto-taraudeuses S-MP 74 S
Vis autotaraudeuse S-MP74S 6,3x38 Code article : 283559

Vis autoperceuse (en acier inoxydable A2) avec rondelle de 22 mm pour la fixation de tôles d’acier/aluminium sur de l'acier très épais
- Taille de la rondelle: 22 mm
- Matériaux support: Acier au carbone
- Conditions environnementales: Milieu intérieur sec, Environnements intérieurs avec condensation temporaire, Environnement extérieur, rural ou urbain avec faible pollution, Milieu extérieur avec concentration en polluants modérés
Premium
Sélectionner les options
Plage des épaisseurs de la fixation MF
- 1.9 - 9 mm
- 1.9 - 12 mm
- 1.9 - 19 mm
- 1.9 - 25 mm
- 1.9 - 37 mm
- 1.9 - 50 mm
- 12 - 62 mm
- 1.9 - 87 mm
- 25 - 75 mm
- 1.9 - 112 mm
- 1.9 - 138 mm
- 1.9 - 162 mm
- 1.9 - 187 mm
- 1.9 - 212 mm
- 1.9 - 237 mm
Longueur
- 22 mm
- 25 mm
- 32 mm
- 38 mm
- 50 mm
- 63 mm
- 75 mm
- 88 mm
- 100 mm
- 125 mm
- 150 mm
- 175 mm
- 200 mm
- 225 mm
- 250 mm
Taille du pack
- 100 Pièce
- 250 Pièce
- 500 Pièce
Quantité
Kits
Total Pièces
250
Prix net escompté
CHF 234.90
CHF 0.94
/
1 Pièce



