Vis autoperceuses pour métal S-MD LS
Vis autoperceuse S-MD61LS 5,5x25 Code article : 283058

Vis autoperceuse (acier inoxydable A2) avec rondelle pour les fixations de métal sur métal d'épaisseur faible à moyenne (jusqu'à 4 mm)
- Taille de la rondelle: 19 mm
- Matériaux support: Acier au carbone, Aluminium
- Conditions environnementales: Milieu intérieur sec, Environnements intérieurs avec condensation temporaire, Environnement extérieur, rural ou urbain avec faible pollution, Milieu extérieur avec concentration en polluants modérés
Premium
Les clients ont également recherché vis, metal, bardage, autoperceuse ou inox.
Sélectionner les options
Plage des capacités de perçage DC
- 1.2 - 3.75 mm
Plage des épaisseurs de la fixation MF
- 1.2 - 5 mm
Longueur
- 25 mm
Taille du pack
- 500 Pièce
Quantité
Kits
Total Pièces
500
Prix net escompté
CHF 487.15
CHF 0.97
/
1 Pièce



