Vis de charpente/tablier métallique en bande SF-M3
Vis autoperceuse S-MD 03PZ 5.5x19 M3 Code article : 2441303
Vis en bande pour charpentes et tabliers métalliques, destinées aux applications de charpente et de tabliers en acier, à utiliser avec le chargeur de vis SF-M3 et les embouts de vissage S-SY SF-M3
- Type de tête de vis: Tête bombée carrée
- Type d'empreinte: SQ 3
- En bande: Oui, compatible avec le chargeur de vis SF-M 3
Premium
Sélectionner les options
Longueur
- 19 mm
- 20 mm
- 25 mm
Nombre de vis par bande
- 25
Diamètre de la vis d
- 4.8 mm
- 5.5 mm
Taille du pack
- 1000 Pièce
Quantité
Kits
Total Pièces
1000
Prix net escompté
CHF 258.50
CHF 0.26
/
1 Pièce








