Vis pour panneaux durs à pointe aiguë S-DS 22 B M
Kit S-DS22B 3,9x37 M (180000) Code article : 2414154
Vis en bande pour panneau de fibres dur (phosphatée) pour le chargeur de vis SMD 57 – pour la fixation de panneau dur sur bois ou métal
- Type de tête de vis: Tête bombée
- Type d'empreinte: PH #2
- En bande: Oui, compatible avec chargeur de vis SMD 57
Premium
Sélectionner les options
Nombre de vis par bande
- 50
Diamètre de la vis d
- 3.9 mm
Longueur
- 25 mm
- 37 mm
- 49 mm
Taille du pack
- 1 Pièce
- 1000 Pièce
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Prix net escompté
CHF 3'351.49
CHF 3'351.49
/
1 Pièce




