Vis à cloison sèche à pointe aiguë S-DS 01 B M1
Kit S-DS01B 3,5x25 M1 (180000) Code article : 2403402
Vis en bande-chargeur pour plaquiste (phosphatée) pour le chargeur de vis SD-M1 ou SD-M 2 - pour la fixation de panneaux de cloison sèche sur métal
- Application 01: Fixation de panneaux de cloison sèche sur ossatures métalliques (jusqu'à 0,88 mm)
- Type de tête de vis: Tête bombée
- Advantage 01: Conçues pour une productivité élevée avec pratiquement aucun déchet - Les vis pour plaquiste d'Hilti sont approuvées CE et testées EN 14566 en termes de qualité et de constance
Premium
Les clients ont également recherché vis, vis placo, vis en bande, SDM ou placo.
Sélectionner les options
Diamètre de la vis d
- 3.5 mm
Longueur
- 25 mm
- 35 mm
- 45 mm
- 51 mm
Nombre de vis par bande
- 25
- 40
Taille du pack
- 1 Pièce
- 1000 Pièce
- 4000 Pièce
- 10000 Pièce
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Prix net escompté
CHF 2'233.65
CHF 2'233.65
/
1 Pièce






