Vis à bois de construction S-WCP-Z, tête fraisée avec filetage partiel
Vis à bois S-WCP-S-6x100/60 Z Code article : 2363627
La vis à bois à tête fraisée et à filetage partiel offre une fixation sûre et pratique dans le bois avec une finition attrayante
- Application: Bois sur bois, Bois structurel
- Matériaux support: Bois, Bois, Bois lamellé croisé (CLT)
- Conditions environnementales: Milieu intérieur sec, Environnements intérieurs avec condensation temporaire, Environnement extérieur, rural ou urbain avec faible pollution
Premium
Sélectionner les options
Diamètre de la vis d
- 5 mm
- 6 mm
- 8 mm
- 10 mm
Longueur
- 40 mm
- 50 mm
- 60 mm
- 70 mm
- 80 mm
- 90 mm
- 100 mm
- 110 mm
- 120 mm
- 130 mm
- 140 mm
- 150 mm
- 160 mm
- 180 mm
- 200 mm
- 220 mm
- 240 mm
- 260 mm
- 280 mm
- 300 mm
- 320 mm
- 340 mm
- 360 mm
- 380 mm
- 400 mm
Taille du pack
- 50 Pièce
- 75 Pièce
- 100 Pièce
- 200 Pièce
- 250 Pièce
- 500 Pièce
Quantité
Kits
Total Pièces
100
Prix net escompté
CHF 15.00
CHF 0.15
/
1 Pièce










