Vis à bois de construction S-WXF-Z, tête cylindrique à filetage intégral
Vis à bois S-WXF-H-10x450 Z Code article : 2363514
Vis à bois à tête cylindrique et à filetage intégral pour l'assemblage de poutres en bois dans les constructions préfabriquées et les structures porteuses
- Application: Bois sur bois, Bois structurel
- Matériaux support: Bois, Bois, Bois lamellé croisé (CLT)
- Conditions environnementales: Milieu intérieur sec, Environnements intérieurs avec condensation temporaire, Environnement extérieur, rural ou urbain avec faible pollution
Premium
Sélectionner les options
Diamètre de la vis d
- 8 mm
- 10 mm
Longueur
- 120 mm
- 140 mm
- 160 mm
- 180 mm
- 200 mm
- 220 mm
- 240 mm
- 260 mm
- 280 mm
- 300 mm
- 325 mm
- 350 mm
- 375 mm
- 400 mm
- 450 mm
- 500 mm
Taille du pack
- 25 Pièce
- 50 Pièce
Quantité
Kits
Total Pièces
25
Prix net escompté
CHF 212.50
CHF 8.50
/
1 Pièce







