Vis autoperceuses pour métal S-MDW51S
Vis autoperceuse S-MDW51S 6,5x60 Code article : 2284774

Vis autoperceuse (acier inoxydable A2) avec rondelle de 16 mm pour la fixation d'acier et d'aluminium sur le bois
- Taille de la rondelle: 16 mm
- Matériaux support: Bois
- Conditions environnementales: Milieu intérieur sec, Environnements intérieurs avec condensation temporaire, Environnement extérieur, rural ou urbain avec faible pollution, Milieu extérieur avec concentration en polluants modérés
Premium
Sélectionner les options
Plage des capacités de perçage DC
- 0.4 - 2 mm
Plage des épaisseurs de la fixation MF
- 0.4 - 2 mm
- 0.4 - 21 mm
- 0.4 - 41 mm
- 0.4 - 61 mm
Longueur
- 40 mm
- 60 mm
- 80 mm
- 100 mm
Taille du pack
- 100 Pièce
Quantité
Kits
Total Pièces
100
Prix net escompté
CHF 131.00
CHF 1.31
/
1 Pièce