Vis autoperceuses pour métal S-MD 01 Z
Vis autoperceuse S-MD01Z 4,8x13 Code article : 224501

Vis autoperceuse (acier au carbone zingué) sans rondelle pour fixations de métal sur métal d’épaisseur faible (jusqu'à 3 mm)
- Matériaux support: Acier au carbone
- Conditions environnementales: Milieu intérieur sec
- Diamètre de la vis d: 4.8 mm
Premium
Les clients ont également recherché vis métal, metal, couturage, bardage ou vis.
Sélectionner les options
Plage des capacités de perçage DC
- 1.2 - 2.5 mm
- 1.2 - 2.75 mm
- 1.2 - 3 mm
Plage des épaisseurs de la fixation MF
- 1.2 - 4 mm
- 1.2 - 4.5 mm
- 0.5 - 7 mm
- 1.2 - 7.5 mm
- 1.2 - 8.5 mm
- 1.2 - 9 mm
- 1.2 - 10 mm
Longueur
- 13 mm
- 16 mm
- 19 mm
Taille du pack
- 500 Pièce
- 1000 Pièce
Quantité
Kits
Total Pièces
1000
Prix net escompté
CHF 165.20
CHF 0.17
/
1 Pièce



