Vis autoperceuses pour tôle S-MS 31PS
Vis autoperceuse S-MS31PS 4,8x20 Code article : 2229869

Vis autoperceuse (en acier inoxydable A2) avec rondelle pour une fixation sans copeaux de tôles fines (jusqu'à 2 x 1,0 mm)
- Taille de la rondelle: 12 mm
- Matériaux support: Acier au carbone, Aluminium
- Conditions environnementales: Milieu intérieur sec, Environnements intérieurs avec condensation temporaire, Environnement extérieur, rural ou urbain avec faible pollution, Milieu extérieur avec concentration en polluants modérés
Premium
Sélectionner les options
Plage des capacités de perçage DC
- 0.8 - 2 mm
Plage des épaisseurs de la fixation MF
- 0.8 - 4 mm
Longueur
- 20 mm
Taille du pack
- 500 Pièce
Quantité
Kits
Total Pièces
500
Prix net escompté
CHF 192.45
CHF 0.38
/
1 Pièce