Vis autoperceuses pour métal S-MD03PS
Vis autoperceuse S-MD03PS 5,5x25 Code article : 2229859

Vis autoperceuse à tête cylindrique (acier inoxydable A2) sans rondelle pour les fixations de métal sur métal d'épaisseur moyenne (jusqu'à 6,0 mm)
- Matériaux support: Acier au carbone, Aluminium
- Conditions environnementales: Milieu intérieur sec, Environnements intérieurs avec condensation temporaire, Environnement extérieur, rural ou urbain avec faible pollution, Milieu extérieur avec concentration en polluants modérés
- Diamètre de la vis d: 5.5 mm
Sélectionner les options
Plage des capacités de perçage DC
- 2.6 - 6 mm
Plage des épaisseurs de la fixation MF
- 2.6 - 10 mm
- 2.6 - 17 mm
- 2.6 - 23 mm
- 2.6 - 35 mm
Longueur
- 25 mm
- 32 mm
- 38 mm
- 50 mm
Taille du pack
- 250 Pièce
- 500 Pièce
Quantité
Kits
Total Pièces
500
Prix net escompté
CHF 460.55
CHF 0.92
/
1 Pièce



