Vis autoperceuses pour métal S-MD 01 LPS
Vis autoperceuse S-MD01LPS 5,5x32 Code article : 2229857

Vis à tête cylindrique autoperceuse (acier inoxydable A2) sans rondelle pour les fixations de métal sur métal d'épaisseur faible (jusqu'à 4 mm)
- Matériaux support: Acier au carbone, Aluminium
- Conditions environnementales: Milieu intérieur sec, Environnements intérieurs avec condensation temporaire, Environnement extérieur, rural ou urbain avec faible pollution, Milieu extérieur avec concentration en polluants modérés
- Diamètre de la vis d: 5.5 mm
Sélectionner les options
Plage des capacités de perçage DC
- 1.2 - 4 mm
Plage des épaisseurs de la fixation MF
- 1.2 - 8 mm
- 1.2 - 15 mm
- 1.2 - 21 mm
Longueur
- 25 mm
- 32 mm
- 38 mm
Taille du pack
- 250 Pièce
- 500 Pièce
Quantité
Kits
Total Pièces
250
Prix net escompté
CHF 247.60
CHF 0.99
/
1 Pièce



