Vis autoperceuses pour métal S-MD 33 PS
Vis autoperceuse S-MD33PS 5,5x25 Code article : 2229851

Vis autoperceuse à tête cylindrique (acier inoxydable A2) avec rondelle de 12 mm pour les fixations de métal sur métal d'épaisseur moyenne (jusqu'à 6,0 mm)
- Taille de la rondelle: 12 mm
- Matériaux support: Acier au carbone, Aluminium
- Conditions environnementales: Milieu intérieur sec, Environnements intérieurs avec condensation temporaire, Environnement extérieur, rural ou urbain avec faible pollution, Milieu extérieur avec concentration en polluants modérés
Sélectionner les options
Plage des capacités de perçage DC
- 2.1 - 6 mm
Plage des épaisseurs de la fixation MF
- 2.1 - 7 mm
- 2.1 - 14 mm
- 2.1 - 20 mm
- 2.1 - 32 mm
Longueur
- 25 mm
- 32 mm
- 38 mm
- 50 mm
Taille du pack
- 250 Pièce
- 500 Pièce
Quantité
Kits
Total Pièces
500
Prix net escompté
CHF 539.05
CHF 1.08
/
1 Pièce



