Vis autoperceuses pour métal S-MD55SS
Vis autoperceuse S-MD55SS 5,5x40 Code article : 2211435

Vis autoperceuse (acier inoxydable A4) avec rondelle de 16 mm pour les fixations de métal sur métal épaisses (jusqu'à 15 mm)
- Taille de la rondelle: 16 mm
- Matériaux support: Acier au carbone, Aluminium
- Conditions environnementales: Milieu intérieur sec, Environnements intérieurs avec condensation temporaire, Environnement extérieur, rural ou urbain avec faible pollution, Milieu extérieur avec concentration en polluants modérés, Milieu extérieur avec forte pollution industrielle, Proximité immédiate avec des routes, Zones côtières
Premium
Les clients ont également recherché vis pour métal épais ou vis acier inox.
Sélectionner les options
Plage des capacités de perçage DC
- 4.6 - 15 mm
Plage des épaisseurs de la fixation MF
- 4.6 - 11 mm
- 4.6 - 23 mm
- 4.6 - 36 mm
- 4.6 - 53 mm
- 4.6 - 73 mm
Longueur
- 40 mm
- 52 mm
- 65 mm
- 82 mm
- 102 mm
Taille du pack
- 100 Pièce
- 250 Pièce
Quantité
Kits
Total Pièces
250
Prix net escompté
CHF 457.50
CHF 1.83
/
1 Pièce



