Vis autoperceuses pour métal S-MD65S
Vis autoperceuse S-MD65S 5,5x52 Code article : 2209966

Vis autoperceuse (acier inoxydable A2) avec rondelle de 19 mm pour les fixations de métal sur métal épaisses (jusqu'à 15 mm)
- Taille de la rondelle: 19 mm
- Matériaux support: Acier au carbone, Aluminium
- Conditions environnementales: Milieu intérieur sec, Environnements intérieurs avec condensation temporaire, Environnement extérieur, rural ou urbain avec faible pollution, Milieu extérieur avec concentration en polluants modérés
Premium
Sélectionner les options
Plage des capacités de perçage DC
- 4.6 - 15 mm
Plage des épaisseurs de la fixation MF
- 4.6 - 11 mm
- 4.6 - 23 mm
- 4.6 - 36 mm
- 4.6 - 53 mm
- 4.6 - 73 mm
Longueur
- 40 mm
- 52 mm
- 65 mm
- 82 mm
- 102 mm
Taille du pack
- 100 Pièce
- 250 Pièce
Quantité
Kits
Total Pièces
250
Prix net escompté
CHF 437.50
CHF 1.75
/
1 Pièce



